Опубликуйте свои продукты
LAUFEN PRO LIBERTY Wall-hung WC 'liberty', washdown, without flushing rim, barrier-free
LAUFEN

LAUFEN PRO LIBERTY Wall-hung WC 'liberty', washdown, without flushing rim, barrier-free

4.5 из 5 звезд4.5(29 отзывы)
Wall-hung WC 'liberty', washdown, without flushing rim, barrier-free
Cпецификация
  • Wallhung WC rimless, washdown LAUFEN PRO LIBERTY, sanitary ceramic, for concealed cistern EN 977, EN 33, 6/3-l-flush, dimensions 360 x 700 x 335 mm concealed trap, with lateral niches Special feature: rimless, concealed surfaces directing water are fully glazed throughout, vacuum checked Further options / accessories: WC seat 898951, WC seat and cover 898950, 898960 Order no. 821960
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка821960
  • Тип продукцииLAUFEN PRO LIBERTY Wall-hung WC 'liberty', washdown, without flushing rim, barrier-free
  • Группа продукцииWCs
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-04-14
  • Номер версии1
  • Высота (мм)335
  • Ширина (мм)700
  • Глубина (мм)365
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСантехнический фарфор
  • Разработано вШвейцария
  • Страна-производительАвстрия
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Номер OmniClass23-31 19 00
  • Наименование OmniClassToilets

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка Южная Америка Океания