Опубликуйте свои продукты
KARTELL BY LAUFEN 823337 Floorstanding WC 'rimless', washdown, without flushing rim, outlet horizontal/vertical
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN 823337 Floorstanding WC 'rimless', washdown, without flushing rim, outlet horizontal/vertical

Floorstanding WC 'rimless', washdown, without flushing rim, outlet horizontal/vertical
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка823337
  • Тип продукцииKartell • LAUFEN
  • Группа продукцииWCs
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-09-11
  • Номер версии1
  • Высота (мм)430
  • Ширина (мм)370
  • Глубина (мм)560
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСантехнический фарфор
  • Разработано вШвейцария
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНToilets
  • Код ССКПУ ООН30181505
  • Код Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Описание Uniclass 2015Toilets
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Номер OmniClass23-31 19 00
  • Наименование OmniClassToilets
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures