Опубликуйте свои продукты
CRISTAL One-piece Water Closet, Single-Flush, left hand lever, siphonic action, including seat and cover PP, removable, with lowering system
LAUFEN

CRISTAL One-piece Water Closet, Single-Flush, left hand lever, siphonic action, including seat and cover PP, removable, with lowering system

4.8 из 5 звезд4.8(20 отзывы)
One-piece Water Closet, Single-Flush, left hand lever, siphonic action, including seat and cover PP, removable, with lowering system
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка823567
  • Тип продукцииCRISTAL
  • Группа продукцииOne-piece WC
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-01-30
  • Номер версии1
  • Высота (мм)710
  • Ширина (мм)360
  • Глубина (мм)700
Связанные
  • Основной материалСантехнический фарфор
  • Разработано вШвейцария
  • Страна-производительКитай
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНToilets
  • Код ССКПУ ООН30181505
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
  • Описание Uniclass 2015WC pans
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Номер OmniClass23-31 19 00
  • Наименование OmniClassToilets