Опубликуйте свои продукты
LAUFEN PRO Floorstanding WC combi wash out
LAUFEN

LAUFEN PRO Floorstanding WC combi wash out

4.8 из 5 звезд4.8(5 отзывы)
Floorstanding WC pan washout LAUFEN PRO, sanitary ceramic, for cistern, EN 997, EN 33, 6/3-l-flush, dimensions 360 x 670 x 420 mm outlet horizontal, VARIO vertical 70 - 350 mm concealed fixation Special feature: concealed surfaces directing water are fully glazed throughout, vacuum checked Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), cistern 82695.0, 82695.1, 82695.2, 82695.3, 82695.5, WC seat 89295.0, 89395.4, WC seat and cover, 89195.0, 89295.1, 89395.2, WC seat and cover with automatic lowering 89195.1, 89395.3 Order no. 82495.9
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка824959
  • Тип продукцииLAUFEN PRO
  • Группа продукцииWCs
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2015-08-18
  • Номер версии2
  • Высота (мм)400
  • Ширина (мм)360
  • Глубина (мм)670
Связанные
  • Основной материалСантехнический фарфор
  • Разработано вШвейцария
  • Страна-производительЧехия
  • Масса нетто (кг)24
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНToilets
  • Код ССКПУ ООН30181505