Опубликуйте свои продукты
MODERNA/MODERNA R Cistern
LAUFEN

MODERNA/MODERNA R Cistern

Cistern LAUFEN MODERNA R, sanitary ceramic dimensions 380 x 175 x 400 mm Dual-Flush 6/3-l option 291 Dual-Flush 4,5/3-l option 753 (Green Version) water inlet bottom left (1/2“) matching floorstanding WC pan order no. 82454.1 and wall-hung WC pan order no. 82054.5 Special feature: without water condensation insulation Further options: Surface refinement LCC (only white) Order no. 82654.3
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка826543
  • Тип продукцииMODERNA/MODERNA R
  • Группа продукцииCISTERNS
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-06-02
  • Номер версии2
  • Высота (мм)330
  • Ширина (мм)380
  • Глубина (мм)175
Связанные
  • Основной материалСантехнический фарфор
  • Разработано вШвейцария
  • Страна-производительЧехия
  • Масса нетто (кг)11
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Баки для унитазов
  • Классификация IFCОбъект
  • Название по ССКПУ ООНToilet tanks
  • Код ССКПУ ООН30181515