Опубликуйте свои продукты
LAUFEN PRO Cistern
LAUFEN

LAUFEN PRO Cistern

Cistern LAUFEN PRO, sanitary ceramic, dimensions 380 x 175 x 360 mm, Dual-Flush 6/3-l, water inlet bottom left (1/2“), matching floorstanding WC pan, order no. 82495.5/option 231, 82495.6, 82495.7, 82495.8/option 231, 82495.9, Special feature: water condensation insulation, Further options: Surface refinement LCC (only white), Australian Standard, option 263 Order no. 82695.3
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка826953
  • Тип продукцииLAUFEN PRO
  • Группа продукцииCISTERNS
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2015-08-18
  • Номер версии2
  • Высота (мм)360
  • Ширина (мм)175
  • Глубина (мм)380
Связанные
  • Основной материалСантехнический фарфор
  • Разработано вШвейцария
  • Страна-производительЧехия
  • Масса нетто (кг)12.7
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Баки для унитазов
  • Классификация IFCОбъект
  • Название по ССКПУ ООНToilet tanks
  • Код ССКПУ ООН30181515