Опубликуйте свои продукты
ILBAGNOALESSI ONE Cistern
LAUFEN

ILBAGNOALESSI ONE Cistern

Cistern LAUFEN IL BAGNO ALESSI ONE, sanitary ceramic, DIN 19542, dimensions 370 x 160 x 485 mm, Dual-Flush 6/3-l, water inlet rear (3/8”-1/2”), matching floorstanding WC pan, order no. 82297.6, Special feature: Surface refinement LCC (only white), water condensation, insulation, Further options: Australian Standard option 262, Order no. 82697.1
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка826971
  • Тип продукцииILBAGNOALESSI ONE
  • Группа продукцииCisterns
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-06-02
  • Номер версии2
  • Высота (мм)485
  • Ширина (мм)370
  • Глубина (мм)160
Связанные
  • Основной материалСантехнический фарфор
  • Разработано вШвейцария
  • Страна-производительАвстрия
  • Масса нетто (кг)10
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Баки для унитазов
  • Классификация IFCСантехнический узел