Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
laufen/products/12c7fa49-93b4-4544-82cf-4518f1b3b8c1
Главная страница
Категории
Сантехника
Туалет
KOMPAS Floorstanding WC combination, rimless, washdown, without fixing holes
Недоступно в Соединенные Штаты
LAUFEN
Отслеживать
KOMPAS Floorstanding WC combination, rimless, washdown, without fixing holes
Floorstanding WC Combination, rimless, washdown, open, vertical S-trap, without fixing holes for floor installation, incl. Cistern; 8.2415.2.xxx.715.1 + 8.2815.0.xxx.782.1
Загрузить
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
827155
Тип продукции
KOMPAS
Группа продукции
WCs
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2016-06-02
Номер версии
2
Высота (мм)
850
Ширина (мм)
360
Глубина (мм)
650
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
http://www.nordics.laufen.com/en/products/product-finder/toilets/floorstanding-wc-combi/kompas/827155
Инструкции по монтажу
https://www.laufen.com/LaufenResourceServlet/resources/getMainResource?idObject=%7B08C20279-19D5-46A8-BC8C-6B3ACC7CCD0D%7D
Сертификация продукции
https://www.laufen.com/en/service/certificates
Техническое описание
https://www.laufen.com/LaufenResourceServlet/resources/getMainResource?idObject=%7B4881F8AA-13BF-44E7-94CA-A1FF75CA9BA8%7D
Связанные
Связанные
Основной материал
Сантехнический фарфор
Разработано в
Швейцария
Страна-производитель
Чехия
Масса нетто (кг)
29
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Сантехника - Туалет
Классификация IFC
Сантехнический узел
Доступно в регионах:
Европа
Северная Америка
Дания
Гренландия
Норвегия
Финляндия
Швеция
Похожие продукты
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin
Загрузить
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
Загрузить
LAUFEN
LAUFEN PRO Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub
4.6
(
14
)
Загрузить
LAUFEN
BASE Laundry basket for tall cabinet
3.3
(
17
)
Загрузить
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin H810082
Загрузить
LAUFEN
FRAME 25 Mirror 1800 mm
4.0
(
5
)
Загрузить