Опубликуйте свои продукты
PALACE Cistern
LAUFEN

PALACE Cistern

Cistern LAUFEN PALACE, sanitary ceramic, dimensions 360 x 160 x 420 mm, Dual-Flush 6/3-l, water inlet bottom left (1/2“), matching floorstanding WC pan, order no. 82470.6/option 231, Special feature: water condensation insulation, Further options: Surface refinement LCC (only white), Australian Standard, option 263 Order no. 82870.3
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка828703
  • Тип продукцииPALACE
  • Группа продукцииCISTERNS
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2015-08-18
  • Номер версии2
  • Высота (мм)420
  • Ширина (мм)160
  • Глубина (мм)380
Связанные
  • Основной материалСантехнический фарфор
  • Разработано вШвейцария
  • Страна-производительЧехия
  • Масса нетто (кг)14.2
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Баки для унитазов
  • Классификация IFCОбъект
  • Название по ССКПУ ООНToilet tanks
  • Код ССКПУ ООН30181515