Опубликуйте свои продукты
KARTELL BY LAUFEN Cistern, water connection at the back in the centre
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Cistern, water connection at the back in the centre

Cistern, rear water inlet (centre)
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка829331
  • Тип продукцииKartell • LAUFEN
  • Группа продукцииCISTERNS
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-03-10
  • Номер версии1
  • Высота (мм)395
  • Ширина (мм)380
  • Глубина (мм)160
Связанные
  • Основной материалСантехнический фарфор
  • Разработано вШвейцария
  • Страна-производительЧехия
  • Масса нетто (кг)14
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Баки для унитазов
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНToilet tanks
  • Код ССКПУ ООН30181515
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
  • Описание Uniclass 2015WC cisterns
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Номер OmniClass23-31 19 19 19
  • Наименование OmniClassWater Closet Tanks
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures