Опубликуйте свои продукты
KARTELL BY LAUFEN Wall-hung bidet
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Wall-hung bidet

4.6 из 5 звезд4.6(5 отзывы)
Wallhung bidet KARTELL BY LAUFEN, sanitary ceramic EN 36, dimensions 370 x 545 x 285 mm 1 centre tap hole, waste and overflow system GEBERIT, concealed fixation, without lateral holes Special feature: vacuum checked Further options: Surface refinement LCC (only white), ceramic valve cover plate Order no. 83033.1
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка830331
  • Тип продукцииKartell • LAUFEN
  • Группа продукцииBIDETS
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2015-03-05
  • Номер версии2
  • Высота (мм)290
  • Ширина (мм)370
  • Глубина (мм)545
Связанные
  • Основной материалСантехнический фарфор
  • Разработано вШвейцария
  • Страна-производительШвейцария
  • Масса нетто (кг)17
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Биде
  • Классификация IFCМебель
  • Название по ССКПУ ООНBidets
  • Код ССКПУ ООН30181502