Опубликуйте свои продукты
PALOMBA COLLECTION Floorstanding bidet
LAUFEN
Архив

PALOMBA COLLECTION Floorstanding bidet

Floorstanding bidet LAUFEN PALOMBA COLLECTION, sanitary ceramic, EN 997, EN 35, dimensions 360 x 560 x 430 mm, 1 centre tap hole, back to wall, concealed fixation, Special feature: overflow channel glazed, vacuum checked, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 3 tap holes, Order no. 83280.1
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка832801
  • Тип продукцииPALOMBA COLLECTION
  • Группа продукцииBidets
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-06-02
  • Номер версии2
  • Высота (мм)430
  • Ширина (мм)360
  • Глубина (мм)560
Связанные
  • Основной материалСантехнический фарфор
  • Разработано вШвейцария
  • Страна-производительАвстрия
  • Масса нетто (кг)24
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Биде
  • Классификация IFCСантехнический узел