Опубликуйте свои продукты
LAUFEN PRO Floorstanding bidet
LAUFEN

LAUFEN PRO Floorstanding bidet

Floorstanding bidet LAUFEN PRO, sanitary ceramic, EN 35, dimensions 360 x 580 x 400 mm, 1 centre tap hole, back to wall, concealed trap, concealed fixation, Special feature: overflow channel glazed, vacuum checked, Further options: Surface refinement LCC (only white), 3 tap holes Order no. 83295.1
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка832951
  • Тип продукцииLAUFEN PRO
  • Группа продукцииBIDETS
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2015-08-18
  • Номер версии2
  • Высота (мм)400
  • Ширина (мм)580
  • Глубина (мм)360
Связанные
  • Основной материалСантехнический фарфор
  • Разработано вШвейцария
  • Страна-производительЧехия
  • Масса нетто (кг)20
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Биде
  • Классификация IFCМебель
  • Название по ССКПУ ООНBidets
  • Код ССКПУ ООН30181502