Опубликуйте свои продукты
TAMARO Urinal
LAUFEN

TAMARO Urinal

4.9 из 5 звезд4.9(15 отзывы)
Siphonic urinal LAUFEN TAMARO, sanitary ceramic, DIN 1390, dimensions 395 x 360 x 770 mm, minimum 1-l flush, water inlet concealed, outlet horizontal or vertical, flushing rate minimum 0,3 l/s, Special feature: Vacuum and performance tested, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), with fly, horizontal inlet connection, siphon with horizontal outlet, siphon with vertical outlet and connection bend, Order no. 84009.0
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка840090
  • Тип продукцииTAMARO
  • Группа продукцииUrinals
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-06-02
  • Номер версии2
  • Высота (мм)770
  • Ширина (мм)395
  • Глубина (мм)360
Связанные
  • Основной материалСантехнический фарфор
  • Разработано вШвейцария
  • Страна-производительШвейцария
  • Масса нетто (кг)21.5
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Писсуары
  • Классификация IFCСантехнический узел