Опубликуйте свои продукты
VAL Urinal, battery operated
LAUFEN

VAL Urinal, battery operated

Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, without mounting holes for cover, with electronic control system, battery operated (9V), with integrated bluetooth, vandalproof
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка840284
  • Тип продукцииVAL
  • Группа продукцииURINALS
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-08-27
  • Номер версии1
  • Высота (мм)560
  • Ширина (мм)305
  • Глубина (мм)365
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСантехнический фарфор
  • Разработано вШвейцария
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Писсуары
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код ETIMEC010235
  • Название ETIMUrinal
  • Название по ССКПУ ООНUrinals
  • Код ССКПУ ООН30181506
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_82
  • Описание Uniclass 2015Wall-hung urinals
  • Код CSI MasterFormat 201422 42 13.16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Urinals
  • Номер OmniClass23-31 21 00
  • Наименование OmniClassUrinals
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures