Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. Вот !

Я согласен
;

KARTELL BY LAUFEN Combination of washbasin with vanity unit 600 mm

Уникальная ссылка: 860333
Брэнд: LAUFEN
Тип продукции: Kartell by Laufen
Группа продукции: Compounds
Ширина (мм): 600
Высота (мм): 725
Глубина (мм): 500
Дата публикации: 2019-03-10
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (9)
Combipack 600 mm, washbasin 'slim' with vanity unit with 2 drawers, incl. drawer organiser


Основной материал: Vitreous china
Вспомогательный материал:
Разработано в: Switzerland
Страна-производитель: Italy
Масса нетто (кг): 48.5

Категория BIMobject: Сантехника - Блоки ванных комнат
Классификация IFC: Sanitary Terminal
Название по ССКПУ ООН: Sanitary ware
Код ССКПУ ООН: 301815
Uniclass 1.4 Код: L72121
Uniclass 1.4 Описание: Vanity units
Uniclass 2.0 Код: PR-35-75-94
Uniclass 2.0 Описание: Vanity Units
Uniclass 2015 Код: Pr_40_20_76_94
Uniclass 2015 Описание: Vanity units
NBS Reference Код: 35-75-94
NBS Reference Описание: Vanity Units
CSI MasterFormat 2014 Code: 13 42 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Bathroom Unit Modules
Номер OmniClass: 23-31 25 13
Наименование OmniClass: Bathroom Cabinets
CSI UniFormat II Code: E2010
CSI UniFormat II Title: Fixed Furnishings
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands