Опубликуйте свои продукты
LAUFEN PRO S Washbasin with vanity unit 600 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO S Washbasin with vanity unit 600 mm

Pack washbasin with furniture LAUFEN PRO S Washbasin: sanitary ceramic, EN 31, dimensions (WxD) 600 x 500 mm, angular, 1 centre tap hole Special feature: overflow channel glazed Vanity unit: Body/Front – MDF board with PVC foil, integrated handle in the front, dimensions (WxHxD) 595 x 440 x 495 mm Further options / accessories: Towel rail chromed, bathtubs, furniture
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка860962
  • Тип продукцииLAUFEN PRO S
  • Группа продукцииCOMPOUNDS
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2015-08-18
  • Номер версии2
  • Высота (мм)460
  • Ширина (мм)500
  • Глубина (мм)600
Связанные
  • Основной материалДВП средней плотности
  • Разработано вШвейцария
  • Страна-производительЧехия
  • Масса нетто (кг)41.5
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Блоки ванных комнат
  • Классификация IFCМебель
  • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
  • Код ССКПУ ООН56