Опубликуйте свои продукты
LAUFEN PRO S Combination of washbasin with vanity unit 1200 mm, with one drawer
LAUFEN

LAUFEN PRO S Combination of washbasin with vanity unit 1200 mm, with one drawer

Combipack 1200 mm, washbasin 'slim' with vanity unit 'Pro' with drawer
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка860967
  • Тип продукцииLAUFEN PRO S
  • Группа продукцииCOMPOUNDS
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-03-10
  • Номер версии1
  • Высота (мм)460
  • Ширина (мм)1200
  • Глубина (мм)500
Связанные
  • Основной материалДВП средней плотности
  • Разработано вШвейцария
  • Страна-производительИталия
  • Масса нетто (кг)62.5
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Блоки ванных комнат
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
  • Описание Uniclass 2015Vanity units
  • Код CSI MasterFormat 201413 42 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bathroom Unit Modules
  • Номер OmniClass23-31 25 13
  • Наименование OmniClassBathroom Cabinets
  • Код CSI UniFormat IIE2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings