Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
laufen/products/79b9981e-7110-40c7-9942-ef52d0b830c5
Главная страница
Категории
Сантехника
Сиденья для унитазов
RIGO WC seat and cover, fixed stainless steel hinges
Недоступно в Соединенные Штаты
LAUFEN
Отслеживать
RIGO WC seat and cover, fixed stainless steel hinges
WC seat and cover, fixed stainless steel hinges
Загрузить
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
893360
Тип продукции
RIGO
Группа продукции
Seats & covers
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2020-08-25
Номер версии
1
Высота (мм)
55
Ширина (мм)
355
Глубина (мм)
430
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
https://www.nordics.laufen.com/catalogue/collections/rigo/wc-seat-cover-fixed-stainless-steel-hinges-893360
Сертификация продукции
https://www.nordics.laufen.com/en/service/certificates
Связанные
Связанные
Основной материал
Пластик
Вспомогательный материал
Металл
Разработано в
Швейцария
Страна-производитель
Чехия
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Сантехника - Сиденья для унитазов
Классификация IFC
Сантехнический узел
Код Uniclass 2015
Pr_40_20_93_95
Описание Uniclass 2015
WC seats and covers
Номер OmniClass
23-31 19 19 17
Наименование OmniClass
Water Closet Seats
Доступно в регионах:
Европа
Северная Америка
Дания
Гренландия
Норвегия
Финляндия
Швеция
Похожие продукты
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
Загрузить
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin H810082
Загрузить
LAUFEN
LAUFEN PRO Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub
4.6
(
15
)
Загрузить
LAUFEN
FRAME 25 Mirror 1800 mm
4.2
(
6
)
Загрузить
LAUFEN
BASE Laundry basket for tall cabinet
3.3
(
17
)
Загрузить
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin
Загрузить