Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
laufen/products/5b0ba950-fa50-4601-b68b-be90781e49ff
Главная страница
Категории
Сантехника
Краны/вентили/латунная фурнитура
KARTELL• LAUFEN Shower mixer, fittings distance 134-166 mm, with fittings, with synthetic flexible hose 1800 mm, with handspray TwinStick
Недоступно в Соединенные Штаты
LAUFEN
Отслеживать
KARTELL• LAUFEN Shower mixer, fittings distance 134-166 mm, with fittings, with synthetic flexible hose 1800 mm, with handspray TwinStick
Shower mixer, fittings distance 134-166 mm, with fittings, with synthetic flexible hose 1800 mm, with handspray TwinStick
Загрузить
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
H3313370041411
Тип продукции
Faucets
Группа продукции
KARTELL LAUFEN
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2026-07-02
Номер версии
1
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
https://www.laufen.com/ecm-resources/redirect/LA/GP99/EN/H3313370041411
Сертификация продукции
https://www.laufen.com/laufen-services/productSheet30/EXPORT/en/
Техническое описание
https://www.laufen.com/laufen-services/productSheet30/EXPORT/en/H3313370041411
Связанные
Связанные
Основной материал
Латунь
Вспомогательный материал
Хром
Разработано в
Швейцария
Страна-производитель
Швейцария
Масса нетто (кг)
2.99
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Сантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
Классификация IFC
Сантехнический узел
Код Uniclass 2015
Pr_40_20_87
Описание Uniclass 2015
Taps and water supply outlet fittings
Код CSI MasterFormat 2014
22 41 39
Заголовок CSI MasterFormat 2014
Residential Faucets, Supplies, and Trim
Номер OmniClass
23-31 11 00
Наименование OmniClass
Faucets
Доступно в регионах:
Европа
Лихтенштейн
Швейцария
Похожие продукты
LAUFEN
LAUFEN PRO Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub
4.6
(
14
)
Загрузить
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
Загрузить
LAUFEN
BASE Laundry basket for tall cabinet
3.3
(
17
)
Загрузить
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin H810082
Загрузить
LAUFEN
FRAME 25 Mirror 1800 mm
4.2
(
6
)
Загрузить
LAUFEN
Slim, Kitchen faucet
Загрузить