Опубликуйте свои продукты
SCOPIO Washbasin, wall-hung, made of Vitreon Steel, without tap bank, without tap hole, without overflow, including fixing set, drain valve
SCOPIO Washbasin, wall-hung, made of Vitreon Steel, without tap bank, without tap hole, without overflow, including fixing set, drain valve
    LAUFEN

    SCOPIO Washbasin, wall-hung, made of Vitreon Steel, without tap bank, without tap hole, without overflow, including fixing set, drain valve

    Washbasin, wall-hung, made of Vitreon Steel, without tap bank, without tap hole, without overflow, including fixing set, drain valve
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаH510CO4-1121
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-01-30
    • Номер версии1
    • Высота (мм)350
    • Ширина (мм)400
    • Глубина (мм)425
    Связанные
    • Основной материалEnamel
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Описание Uniclass 2015Sinks
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Номер OmniClass23-31 13 00
    • Наименование OmniClassSinks