Опубликуйте свои продукты
METAPHOR Washbasin bowl, made of Vitreon Steel, without tap bank, without tap hole, without overflow, including fixing set, drain valve, black spacer frame
METAPHOR Washbasin bowl, made of Vitreon Steel, without tap bank, without tap hole, without overflow, including fixing set, drain valve, black spacer frame
    LAUFEN

    METAPHOR Washbasin bowl, made of Vitreon Steel, without tap bank, without tap hole, without overflow, including fixing set, drain valve, black spacer frame

    Washbasin bowl, made of Vitreon Steel, without tap bank, without tap hole, without overflow, including fixing set, drain valve, black spacer frame
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаH512ME8-112U
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-01-30
    • Номер версии1
    • Высота (мм)115
    • Ширина (мм)1000
    • Глубина (мм)375
    Связанные
    • Основной материалEnamel
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Описание Uniclass 2015Sinks
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Номер OmniClass23-31 13 00
    • Наименование OmniClassSinks

    Доступно в регионах:

    Северная Америка Океания