Опубликуйте свои продукты
CLASSICS Drop-in washbasin, made of Vitreon Steel, with tap bank, with one tap hole, centered, with overflow, including fixing set, overflow set
LAUFEN

CLASSICS Drop-in washbasin, made of Vitreon Steel, with tap bank, with one tap hole, centered, with overflow, including fixing set, overflow set

Drop-in washbasin, made of Vitreon Steel, with tap bank, with one tap hole, centered, with overflow, including fixing set, overflow set
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаH517CL4-1041
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-01-30
  • Номер версии1
  • Высота (мм)120
  • Ширина (мм)800
  • Глубина (мм)500
Связанные
  • Основной материалEnamel
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Описание Uniclass 2015Sinks
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
  • Номер OmniClass23-31 13 00
  • Наименование OmniClassSinks