Опубликуйте свои продукты
INSERT Washplace, wall-hung, made of Vitreon Steel, shelf right, with one tap hole, without overflow, including fixing set, drain valve
INSERT Washplace, wall-hung, made of Vitreon Steel, shelf right, with one tap hole, without overflow, including fixing set, drain valve
    LAUFEN

    INSERT Washplace, wall-hung, made of Vitreon Steel, shelf right, with one tap hole, without overflow, including fixing set, drain valve

    Washplace, wall-hung, made of Vitreon Steel, shelf right, with one tap hole, without overflow, including fixing set, drain valve
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаH585IN4-1111
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-01-30
    • Номер версии1
    • Высота (мм)470
    • Ширина (мм)485
    • Глубина (мм)317
    Связанные
    • Основной материалEnamel
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Описание Uniclass 2015Sinks
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Номер OmniClass23-31 13 00
    • Наименование OmniClassSinks
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
    Библиотека продуктов BIMobject

    Design App для Revit

    Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

    Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

    • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
    • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
    • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit