Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
laufen/products/ee51ad1f-4317-4a3c-acc4-6a658d2e86e2
Главная страница
Категории
Сантехника
Туалет
CLEANET MEDA Shower toilet, wall-hung, silent flush, rimless, incl. seat and cover with washing, drying function, heated seat, remote control, Wi-Fi & APP, UV disinfection and ambient light
Доступно в Соединенные Штаты
LAUFEN
Отслеживать
CLEANET MEDA Shower toilet, wall-hung, silent flush, rimless, incl. seat and cover with washing, drying function, heated seat, remote control, Wi-Fi & APP, UV disinfection and ambient light
Shower toilet, wall-hung, silent flush, rimless, incl. seat and cover with washing, drying function, heated seat, remote control, Wi-Fi & APP, UV disinfection and ambient light
Загрузить
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
H604110
Тип продукции
Cleanet
Группа продукции
CLEANET MEDA
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2026-06-16
Номер версии
1
Высота (мм)
440
Ширина (мм)
370
Глубина (мм)
540
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
https://www.laufen.com/ecm-resources/redirect/LA/GP99/EN/H604110000S002
Сертификация продукции
https://www.laufen.com/sustainability/certificates-and-declarations
Техническое описание
https://www.laufen.com/laufen-services/productSheet30/EXPORT/en/H604110000S002
Связанные
Связанные
Основной материал
Сантехнический фарфор
Вспомогательный материал
Пластик
Разработано в
Швейцария
Страна-производитель
Чехия
Масса нетто (кг)
30.8
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Сантехника - Туалет
Код Uniclass 2015
SL_35_80_89
Описание Uniclass 2015
Toilets
Код CSI MasterFormat 2014
22 41 13.13
Заголовок CSI MasterFormat 2014
Residential Water Closets
Номер OmniClass
23-31 19 19
Наименование OmniClass
Water Closets
Похожие продукты
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
Загрузить
LAUFEN
FRAME 25 Mirror 1800 mm
4.0
(
5
)
Загрузить
LAUFEN
LAUFEN PRO Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub
4.6
(
14
)
Загрузить
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin
Загрузить
LAUFEN
BASE Laundry basket for tall cabinet
3.3
(
17
)
Загрузить
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin H810082
Загрузить