Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
laufen/products/787a2221-b1e3-46a9-827f-fd0c02f60ee7
Главная страница
Категории
Сантехника
Раковины
PRO X Washbasin 105cm, with side shelves, undersurface ground
Доступно в Соединенные Штаты
LAUFEN
Отслеживать
PRO X Washbasin 105cm, with side shelves, undersurface ground
Washbasin 105cm, with side shelves, undersurface ground
Загрузить
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
H816869
Тип продукции
Washbasins
Группа продукции
PRO X
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2026-07-02
Номер версии
1
Высота (мм)
160
Ширина (мм)
465
Глубина (мм)
1050
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
https://www.laufen.com/ecm-resources/redirect/LA/GP99/EN/H8168690001041
Сертификация продукции
https://www.laufen.com/sustainability/certificates-and-declarations
Техническое описание
https://www.laufen.com/laufen-services/productSheet30/EXPORT/en/H8168690001041
Связанные
Связанные
Основной материал
Керамика
Разработано в
Швейцария
Страна-производитель
Чехия
Масса нетто (кг)
30.5
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Сантехника - Раковины
Код Uniclass 2015
Pr_40_20_96
Описание Uniclass 2015
Wash basins, sinks and troughs
Код CSI MasterFormat 2014
22 41 16.16
Заголовок CSI MasterFormat 2014
Residential Sinks
Номер OmniClass
23-31 13 00
Наименование OmniClass
Sinks
Похожие продукты
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin
Загрузить
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
Загрузить
LAUFEN
LAUFEN PRO Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub
4.6
(
14
)
Загрузить
LAUFEN
BASE Laundry basket for tall cabinet
3.3
(
17
)
Загрузить
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin H810082
Загрузить
LAUFEN
FRAME 25 Mirror 1800 mm
4.0
(
5
)
Загрузить