Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
laufen/products/fd79cb9f-a654-48ce-b01a-59c070546358
Главная страница
Категории
Сантехника
Раковины
MEDA Washbasin, undersurface ground, shelf right
Доступно в Соединенные Штаты
LAUFEN
Отслеживать
MEDA Washbasin, undersurface ground, shelf right
Washbasin, undersurface ground, shelf right
Загрузить
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
H818111
Тип продукции
Washbasins
Группа продукции
MEDA
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2026-06-30
Номер версии
1
Высота (мм)
160
Ширина (мм)
460
Глубина (мм)
600
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
https://www.laufen.com/ecm-resources/redirect/LA/GP99/EN/H8181110001041
Сертификация продукции
https://www.laufen.com/sustainability/certificates-and-declarations
Техническое описание
https://www.laufen.com/laufen-services/productSheet30/EXPORT/en/H8181110001041
Связанные
Связанные
Основной материал
Керамика
Разработано в
Швейцария
Страна-производитель
Чехия
Масса нетто (кг)
17
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Сантехника - Раковины
Код Uniclass 2015
Pr_40_20_96
Описание Uniclass 2015
Wash basins, sinks and troughs
Код CSI MasterFormat 2014
22 41 16.16
Заголовок CSI MasterFormat 2014
Residential Sinks
Номер OmniClass
23-31 13 00
Наименование OmniClass
Sinks
Похожие продукты
LAUFEN
LAUFEN PRO Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub
4.6
(
14
)
Загрузить
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
Загрузить
LAUFEN
BASE Laundry basket for tall cabinet
3.3
(
17
)
Загрузить
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin H810082
Загрузить
LAUFEN
FRAME 25 Mirror 1800 mm
4.2
(
6
)
Загрузить
LAUFEN
Slim, Kitchen faucet
Загрузить