Опубликуйте свои продукты
CLEANET ALVIA Shower toilet, floorstanding, washdown, rimless. With auto- and pre-flush, incl. seat and cover with automatic opening and lowering system, incl. heated seat, remote control, Wi-Fi, dryer, UV disinfection and ambient light, with plug for EU
LAUFEN

CLEANET ALVIA Shower toilet, floorstanding, washdown, rimless. With auto- and pre-flush, incl. seat and cover with automatic opening and lowering system, incl. heated seat, remote control, Wi-Fi, dryer, UV disinfection and ambient light, with plug for EU

Shower toilet, floorstanding, washdown, rimless. With auto- and pre-flush, incl. seat and cover with automatic opening and lowering system, incl. heated seat, remote control, Wi-Fi, dryer, UV disinfection and ambient light, with plug for EU
Cпецификация
  • Compatible with: H9201150000001|H9201100000001
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаH823160
  • Тип продукцииCLEANET ALVIA
  • Группа продукцииCleanet
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-04-07
  • Номер версии1
  • Высота (мм)485
  • Ширина (мм)600
  • Глубина (мм)410
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСантехнический фарфор
  • Разработано вШвейцария
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код ETIMEC010025
  • Название ETIMShower/toilet seat
  • Код Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Описание Uniclass 2015Toilets
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Номер OmniClass23-31 19 15 13
  • Наименование OmniClassWall Mounted Tankless Toilets