Опубликуйте свои продукты
PRO X Floorstanding WC Silent flush, 'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim, outlet horizontal/vertical 70-305
LAUFEN

PRO X Floorstanding WC Silent flush, 'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim, outlet horizontal/vertical 70-305

Floorstanding WC Silent flush, 'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim, outlet horizontal/vertical 70-305
Cпецификация
  • Compatible with:H82995x|H891862|H891863|H891864|H898966|H898965
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаH824861
  • Тип продукцииToilets
  • Группа продукцииPRO X
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-06-30
  • Номер версии1
  • Высота (мм)430
  • Ширина (мм)360
  • Глубина (мм)680
Связанные
  • Основной материалСантехнический фарфор
  • Разработано вШвейцария
  • Страна-производительПортугалия
  • Масса нетто (кг)38
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
  • Описание Uniclass 2015WC suites
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Номер OmniClass23-31 19 00
  • Наименование OmniClassToilets