Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
laufen/products/8cfcd485-1ef8-4fad-8068-3d00f9094988
Главная страница
Категории
Сантехника
Туалет
LAUFEN PRO Floorstanding WC, close-coupled, washdown, rimless, outlet horizontal or vertical
Доступно в Соединенные Штаты
LAUFEN
Отслеживать
LAUFEN PRO Floorstanding WC, close-coupled, washdown, rimless, outlet horizontal or vertical
Floorstanding WC, close-coupled, washdown, rimless, outlet horizontal or vertical
Загрузить
Cпецификация
Cпецификация
Compatible with:H829951|H829952|H829953|H829955|H891601|H893952|H893955|H893957|H893959|H896950|H8989600|H898965|H898966|H896951|H891891|H89G890|H891892
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
H825962
Тип продукции
Toilets
Группа продукции
LAUFEN PRO
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2026-05-19
Номер версии
1
Высота (мм)
430
Ширина (мм)
360
Глубина (мм)
650
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
https://www.laufen.com/ecm-resources/redirect/LA/GP99/EN/H8259620000001
Сертификация продукции
https://www.laufen.com/sustainability/certificates-and-declarations
Техническое описание
https://www.laufen.com/laufen-services/productSheet30/EXPORT/en/H8259620000001
Связанные
Связанные
Основной материал
Сантехнический фарфор
Разработано в
Швейцария
Страна-производитель
Чехия
Масса нетто (кг)
36.5
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Сантехника - Туалет
Код Uniclass 2015
Pr_40_20_93_97
Описание Uniclass 2015
WC suites
Код CSI MasterFormat 2014
22 41 13.13
Заголовок CSI MasterFormat 2014
Residential Water Closets
Номер OmniClass
23-31 19 00
Наименование OmniClass
Toilets
Похожие продукты
LAUFEN
FRAME 25 Mirror 1800 mm
4.2
(
6
)
Загрузить
LAUFEN
LAUFEN PRO Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub
4.6
(
14
)
Загрузить
LAUFEN
Slim, Kitchen faucet
Загрузить
LAUFEN
BASE Laundry basket for tall cabinet
3.3
(
17
)
Загрузить
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
Загрузить
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin
Загрузить