Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
laufen/products/98ea4025-a8fe-4b12-a934-2b137d346b36
Главная страница
Категории
Сантехника
Биде
PRO X Floorstanding bidet
Доступно в Соединенные Штаты
LAUFEN
Отслеживать
PRO X Floorstanding bidet
Floorstanding bidet
Загрузить
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
H832861
Тип продукции
BIDETS
Группа продукции
PRO X
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2026-05-19
Номер версии
1
Высота (мм)
430
Ширина (мм)
360
Глубина (мм)
540
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
https://www.laufen.com/ecm-resources/redirect/LA/GP99/EN/H8328610003021
Сертификация продукции
https://www.laufen.com/sustainability/certificates-and-declarations
Техническое описание
https://www.laufen.com/laufen-services/productSheet30/EXPORT/en/H8328610003021
Связанные
Связанные
Основной материал
Керамика
Разработано в
Швейцария
Страна-производитель
Польша
Масса нетто (кг)
25.5
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Сантехника - Биде
Код Uniclass 2015
Pr_40_20_06_11
Описание Uniclass 2015
Bidets
Код CSI MasterFormat 2014
22 41 13.19
Заголовок CSI MasterFormat 2014
Residential Bidets
Номер OmniClass
23-31 23 00
Наименование OmniClass
Bidets
Похожие продукты
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
Загрузить
LAUFEN
LAUFEN PRO Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub
4.6
(
15
)
Загрузить
LAUFEN
FRAME 25 Mirror 1800 mm
4.2
(
6
)
Загрузить
LAUFEN
BASE Laundry basket for tall cabinet
3.3
(
17
)
Загрузить
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin H810082
Загрузить
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin
Загрузить