Опубликуйте свои продукты
LUA Shelf, made from sanitary ceramic, 500 mm
LAUFEN

LUA Shelf, made from sanitary ceramic, 500 mm

Shelf, 50 cm
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаH870081
  • Тип продукцииLUA
  • Группа продукцииAccessories
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-01-30
  • Номер версии1
  • Ширина (мм)135
  • Глубина (мм)500
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСантехнический фарфор
  • Разработано вШвейцария
  • Страна-производительЧехия
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
  • Код ССКПУ ООН56
  • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_06
  • Описание Uniclass 2015Bathroom shelves
  • Код CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Номер OmniClass23-31 25 00
  • Наименование OmniClassToilet and Bath Specialties