Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
laufen/products/03075f32-81f8-46a3-977f-698273224391
Главная страница
Категории
Сантехника
Душевые
Citypro, Showerstation
Недоступно в Соединенные Штаты
LAUFEN
Отслеживать
Citypro, Showerstation
Showerstation SK Citypro, thermostatic, rainshower Ø206 mm, handshower AquaJet, 1 flexible hose and diverter
Загрузить
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
HF500957100000
Тип продукции
Citypro
Группа продукции
Faucets
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2024-03-01
Номер версии
1
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
https://www.laufen.com/ecm-resources/redirect/LA/CH99/DE/HF500957100000
Связанные
Связанные
Основной материал
Латунь
Вспомогательный материал
Хром
Разработано в
Швейцария
Страна-производитель
Китай
Масса нетто (кг)
3.8
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Сантехника - Душевые
Классификация IFC
Сантехнический узел
Доступно в регионах:
Европа
Лихтенштейн
Швейцария
Похожие продукты
LAUFEN
FRAME 25 Mirror 1800 mm
4.0
(
5
)
Загрузить
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
Загрузить
LAUFEN
LAUFEN PRO Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub
4.6
(
14
)
Загрузить
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin
Загрузить
LAUFEN
Slim, Kitchen faucet
Загрузить
LAUFEN
LAUFEN PRO Freestanding Bathtub 1500 x 700 mm, made of Marbond material
Загрузить