Опубликуйте свои продукты
Quadriga, Basin faucet, Projection 140 mm, fixed spout, w/o pop-up waste, stainless steel
LAUFEN

Quadriga, Basin faucet, Projection 140 mm, fixed spout, w/o pop-up waste, stainless steel

Basin mixer, projection 140 mm, fixed spout, without pop-up waste, stainless steel
Cпецификация
  • Projection 140 mm, fixed spout, w/o pop-up waste, stainless steel
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаHF901104441000
  • Тип продукцииQuadriga
  • Группа продукцииFaucets
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-03-01
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
  • Разработано вШвейцария
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
  • Описание Uniclass 2015Washbasin taps
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets