Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
laufen/products/de24a7e6-9634-407e-8183-bc2329cc1702
Главная страница
Категории
Сантехника
Краны/вентили/латунная фурнитура
Twin, Basin faucet with projection 170 mm
Недоступно в Соединенные Штаты
LAUFEN
Отслеживать
Twin, Basin faucet with projection 170 mm
Basin mixer, projection 170 mm, swivel spout, with pop-up waste
Загрузить
Cпецификация
Cпецификация
Basin faucet
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
HF988728100001
Тип продукции
Twin
Группа продукции
Faucets
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2024-03-01
Номер версии
1
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
https://www.laufen.com/ecm-resources/redirect/LA/CH99/DE/HF988728100001
Связанные
Связанные
Основной материал
Латунь
Вспомогательный материал
Хром
Разработано в
Швейцария
Масса нетто (кг)
2.73
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Сантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
Классификация IFC
Сантехнический узел
Доступно в регионах:
Европа
Лихтенштейн
Швейцария
Похожие продукты
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
Загрузить
LAUFEN
LAUFEN PRO Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub
4.6
(
15
)
Загрузить
LAUFEN
FRAME 25 Mirror 1800 mm
4.2
(
6
)
Загрузить
LAUFEN
BASE Laundry basket for tall cabinet
3.3
(
17
)
Загрузить
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin H810082
Загрузить
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin
Загрузить