Опубликуйте свои продукты
LAUFEN PRO Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub
LAUFEN

LAUFEN PRO Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub

4.6 из 5 звезд4.6(14 отзывы)
Bathtub, back-to-wall version, incl. feet for bathtub
Cпецификация
  • Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаH245957
  • Тип продукцииLAUFEN PRO
  • Группа продукцииBathtubs
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-01-30
  • Номер версии1
  • Высота (мм)590
  • Ширина (мм)800
  • Глубина (мм)1800
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЛитой мрамор
  • Разработано вШвейцария
  • Страна-производительПольша
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Ванная и гидромассаж
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНBathtubs
  • Код ССКПУ ООН30181501
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
  • Описание Uniclass 2015Baths
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
  • Номер OmniClass23-31 15 00
  • Наименование OmniClassBathtubs