Опубликуйте свои продукты
570-38 Standard
Lawler Manufacturing

570-38 Standard

Lawler’s Model 570® technologically advanced under-the-counter valve delivers safe, tempered water at the point-of-use. Model 570® is easy to install, economically priced, and offers a range of temperature settings from full cold to 115°F. Model 570® can be installed with or without cabinets, is resistant to tampering, and protects against scalding and chilling.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка570-38-standard
  • Тип продукцииPoint of use
  • Группа продукции570-38 Standard
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-03-21
  • Номер версии1
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
  • Код Uniclass 2015Pr_65_54_40_16
  • Описание Uniclass 2015Control valves
  • Код CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Номер OmniClass23-39 21 13
  • Наименование OmniClassWaterflow Controls

Доступно в регионах:

Северная Америка