Опубликуйте свои продукты
ARKIA CROSS Solar lamp
ARKIA CROSS Solar lamp
ARKIA CROSS Solar lamp
ARKIA CROSS Solar lamp
ARKIA CROSS Solar lamp
    LdK Living Outdoors

    ARKIA CROSS Solar lamp

    High-strength aluminium lamps in a one-piece design, including a rechargeable and powerful light diffuser. Rechargeable via solar energy or USB-c connector. Available in two sizes: 50 and 70 cm.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаarkia-cross-solar-lamp
    • Тип продукцииArkia
    • Группа продукцииSolar Lamp
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-11-07
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Наружное оборудование
    • Классификация IFCЛампа
    • Код ETIMEG000055
    • Название ETIMRenewable energy
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Описание Uniclass 2015Lamps
    • Код CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Номер OmniClass23-35 45 15
    • Наименование OmniClassLamps