Опубликуйте свои продукты
ATLAS Stacking sunlounger
ATLAS Stacking sunlounger
ATLAS Stacking sunlounger
ATLAS Stacking sunlounger
ATLAS Stacking sunlounger
ATLAS Stacking sunlounger
ATLAS Stacking sunlounger
ATLAS Stacking sunlounger
ATLAS Stacking sunlounger
    LdK Living Outdoors

    ATLAS Stacking sunlounger

    Stackable sun lounger in 14 colour combinations. Specially designed for use in hotels, resorts and contractors. Robust and resistant aluminium structure, high performance in salty environments. 180 mm diameter mounting castors. Developed to stack very compactly, up to 18 units in a total height of 170 cm. Fabric and wheels easily replaceable by the end user. Transport and storage trolley available. UV resistant polyester-PVC fabric.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаatlas-stacking-sunlounger
    • Тип продукцииAtlas
    • Группа продукцииStacking Sunlounger
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-11-07
    • Номер версии1
    • Высота (мм)32
    • Ширина (мм)210
    • Глубина (мм)62
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалТкань
    • Разработано вИспания
    • Масса нетто (кг)12.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Мебель
    • Классификация IFCМебель
    • Код ETIMEG017960
    • Название ETIMFurniture
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12_14
    • Описание Uniclass 2015Chaises longue
    • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Номер OmniClass23-11 29 13
    • Наименование OmniClassExterior Seating