Опубликуйте свои продукты
KÁRMÁN Daybed
KÁRMÁN Daybed
KÁRMÁN Daybed
KÁRMÁN Daybed
    LdK Living Outdoors

    KÁRMÁN Daybed

    Kármán day bed. Aluminium structure. Hand knotted olefin rope, beige colour. Upholstered with Saint Tropez style olefin in dove colour. This fabric, made from mass cut yarns with waterproof and stain-resistant components also incorporated into the mass, has excellent performance with UV protection against fading, stains, mildew and water repellency. Easy to clean.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаkarman-daybed
    • Тип продукцииKármán
    • Группа продукцииDaybed
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-11-07
    • Номер версии1
    • Высота (мм)72
    • Ширина (мм)140
    • Глубина (мм)140
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалТкань
    • Разработано вИспания
    • Масса нетто (кг)24
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Мебель
    • Классификация IFCМебель
    • Код ETIMEG017960
    • Название ETIMFurniture
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12_80
    • Описание Uniclass 2015Sofa beds
    • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Номер OmniClass23-11 29 13
    • Наименование OmniClassExterior Seating