Опубликуйте свои продукты
KÁRMÁN Lounge Chair
KÁRMÁN Lounge Chair
KÁRMÁN Lounge Chair
KÁRMÁN Lounge Chair
KÁRMÁN Lounge Chair
    LdK Living Outdoors

    KÁRMÁN Lounge Chair

    The Kármán collection consists of 4 pieces (1 swivel seat, 2 seats and 3 seats). Complete aluminium structure. Hand-woven with olefin rope in beige or graphite; upholstery in dove-coloured Saint Tropez series olefin. UV, stain, mildew and water resistant. Easy to clean.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаkarman-lounge-chair
    • Тип продукцииKármán
    • Группа продукцииLounge Chair
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-11-07
    • Номер версии1
    • Высота (мм)72
    • Ширина (мм)86
    • Глубина (мм)83
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалТкань
    • Разработано вИспания
    • Масса нетто (кг)18.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Мягкие кресла
    • Классификация IFCМебель
    • Код ETIMEG017960
    • Название ETIMFurniture
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Описание Uniclass 2015Sofas
    • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Номер OmniClass23-11 29 13
    • Наименование OmniClassExterior Seating