Опубликуйте свои продукты
ZAHA Individual lounger
ZAHA Individual lounger
ZAHA Individual lounger
ZAHA Individual lounger
ZAHA Individual lounger
ZAHA Individual lounger
    LdK Living Outdoors

    ZAHA Individual lounger

    Zaha individual lounger. Solid aluminium frame with suspended structure, available in two colour options: Limo and graphite. Upholstered in our range of solution-dyed, waterproof, solution-dyed olefin. High degree of UV, water, stain and mildew repellency. Easy to clean.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаzaha-individual-lounger
    • Тип продукцииZaha
    • Группа продукцииIndividual Lounger
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-11-07
    • Номер версии1
    • Высота (мм)37
    • Ширина (мм)92
    • Глубина (мм)210
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалТкань
    • Разработано вИспания
    • Масса нетто (кг)18
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Мебель
    • Классификация IFCМебель
    • Код ETIMEG017960
    • Название ETIMFurniture
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Описание Uniclass 2015Sofas
    • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Номер OmniClass23-11 29 13
    • Наименование OmniClassExterior Seating