Опубликуйте свои продукты
ZAHA Intermediate ottoman
ZAHA Intermediate ottoman
ZAHA Intermediate ottoman
ZAHA Intermediate ottoman
ZAHA Intermediate ottoman
ZAHA Intermediate ottoman
ZAHA Intermediate ottoman
ZAHA Intermediate ottoman
    LdK Living Outdoors

    ZAHA Intermediate ottoman

    Zaha ottomans serving as intermediate connector and an end one. Suspended frame made in aluminium with two different color finishing: Silt and graphite. Upholstery in a textured solution died olefin. Very high grade for UV protection; stain, mould and water repellency . These two elements allow connecting different Zaha sofas making any final combined shape that any project may require.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаzaha-intermediate-ottoman
    • Тип продукцииZaha
    • Группа продукцииOttoman
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-11-07
    • Номер версии1
    • Высота (мм)41
    • Ширина (мм)80
    • Глубина (мм)75
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалТкань
    • Разработано вИспания
    • Масса нетто (кг)8
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Диваны
    • Классификация IFCМебель
    • Код ETIMEG017960
    • Название ETIMFurniture
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12_59
    • Описание Uniclass 2015Ottomans
    • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Номер OmniClass23-11 29 13
    • Наименование OmniClassExterior Seating

    Похожие продукты

    4.3 из 5 звезд 4.3 (21)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (31)
    4.1 из 5 звезд 4.1 (141)
    4.4 из 5 звезд 4.4 (39)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (78)