Опубликуйте свои продукты
Damp Proof Fit
Damp Proof Fit
Damp Proof Fit
Damp Proof Fit
Damp Proof Fit
    LEDVANCE

    Damp Proof Fit


    DAMP PROOF FIT
    Robust damp-proof luminaires in classic shape with Multi Select function.

    Особенности продукта
    • Доступны 3 варианта длины

    High luminous efficacy
    • up to 160 lm/W.

    Функция Multi Lumen
    • выбираемая степень мощности.

    Multi Color function
    • 4000 K, 5000 K and 6500 K.

    Тип защиты
    • IP65.

    Ширина пучка
    • 115°.
    • Возможна сквозная проводка.
    • Поликарбонатный корпус.

    Преимущества продукта
    • Равномерно распределяемый свет.
    • Highly versatile due to selectable lumen levels and light colors (Multi Select).
    • Energy savings up to 69 % (compared to luminaires that use fluorescent lamps).
    • Простая установка, не требуются инструменты для подключения.

    Области применения
    • Идеально подходит для промышленных и складских помещений.
    • Автопарковки и тоннели.
    • Гаражи.
    • Мастерские, сборочные линии.

    Оборудование/аксессуары
    • В комплектацию входят зажимы из нержавеющей стали и предохранительные винты.
    • Mounting accessories included (suspension kit, theft protection kit, cable gland).

    Информация по безопасности
    • All electrical connections must be made by a qualified person.
    • Caution, risk of electric shock.
    • Product in protection class I.
    • All electrically conductive, metallic housing parts that can absorb voltage during operation or during maintenance in the event of a fault must be continuously connected to the protective earthing conductor.

    Информацию о гарантии см. на сайте www.ledvance.com/guarantee
    Для этого семейства продуктов может существовать несколько вариантов с определенными свойствами!
    Пожалуйста, обратитесь к тексту спецификации, где указан URL-адрес каждого продукта.
    Доступ к предыдущим поколениям семейства продуктов можно получить на нашем веб-сайте https://www.ledvance.com.
    Для использования наших файлов Revit вам необходимо использовать Revit 2021 или более позднюю версию.
    Контакт: bim@ledvance.com
    Cпецификация
    • Обратите внимание, что предоставленный файл Revit может быть действителен для семейства продуктов!
      Чтобы получить доступ к дополнительной информации о продукте, следуйте прилагаемому списку номеров EAN-GTIN.

      Список EAN-GTIN продукта:

      4099854725609 DP FIT 1500 V 51W ML 8405065 IP65 LEDV
        • Каталог:
        https://www.ledvance.com/shortlink/4099854725609

        4099854725623 DP FIT 1200 V 31W ML 8405065 IP65 LEDV
          • Каталог:
          https://www.ledvance.com/shortlink/4099854725623

          4099854725647 DP FIT 600 V 15W ML 8405065 IP65 LEDV
            • Каталог:
            https://www.ledvance.com/shortlink/4099854725647
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаDamp-Proof-Fit
    • Тип продукцииProfessional luminaires
    • Группа продукцииBatten-Combo
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-08-27
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалПоликарбонат
    • Страна-производительКитай
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
    • Код ETIMEC002892
    • Название ETIMCeiling-/wall luminaire

    Доступно в регионах:

    Европа