Опубликуйте свои продукты
Damp Proof Max
Damp Proof Max
Damp Proof Max
Damp Proof Max
    LEDVANCE

    Damp Proof Max


    DAMP PROOF MAX
    Tubular damp-proof luminaires with extra high IP and IK protection.

    Особенности продукта
    • High luminous efficacy

    Lifetime (L80/B50)
    • up to 100,000 h (at 35 °C).

    Type of protection
    • IP66, IP69 (80 °C).

    Ударопрочность
    • IK10.
    • Стойкий к аммиаку.
    • Рассеиватель из полиметилметакрилата, устойчивый к воздействию УФ-излучения.
    • Compatible to Zhaga Book 7 LED light sources.

    Преимущества продукта
    • Равномерно распределяемый свет.
    • Гибкое применение благодаря широкой линейке углов светораспределения.
    • Versatile applications due to resistance to many chemicals and UV light.
    • Easy to clean, even at high temperatures with a high-pressure cleaner.
    • Energy savings up to 68 % (compared to luminaires that use fluorescent lamps).
    • Низкий уровень пульсации ≤ 5 %.

    Области применения
    • Пищевая промышленность.
    • Открытые парковки и подземные переходы.
    • Car wash facilities.
    • Для использования на открытом воздухе.
    • Идеально подходит для промышленных и складских помещений.
    • Мастерские, сборочные линии.
    • Проходы, туннели.
    • Крытые автостоянки.

    Оборудование/аксессуары
    • Stainless steel clamps and M25 cable gland included.

    Информация по безопасности
    • All electrical connections must be made by a qualified person.
    • Caution, risk of electric shock.
    • Product in protection class I.
    • All electrically conductive, metallic housing parts that can absorb voltage during operation or during maintenance in the event of a fault must be continuously connected to the protective earthing conductor.

    Информацию о гарантии см. на сайте www.ledvance.com/guarantee
    Для этого семейства продуктов может существовать несколько вариантов с определенными свойствами!
    Пожалуйста, обратитесь к тексту спецификации, где указан URL-адрес каждого продукта.
    Доступ к предыдущим поколениям семейства продуктов можно получить на нашем веб-сайте https://www.ledvance.com.
    Для использования наших файлов Revit вам необходимо использовать Revit 2021 или более позднюю версию.
    Контакт: bim@ledvance.com
    Cпецификация
    • Обратите внимание, что предоставленный файл Revit может быть действителен для семейства продуктов!
      Чтобы получить доступ к дополнительной информации о продукте, следуйте приложенному списку номеров EAN-GTIN.

      Список EAN-GTIN продукта:

      4058075849785 DP MAX 600 S 15W 840 VW IP69 LEDV
        • Каталог:
        https://www.ledvance.com/shortlink/4058075849785

        4058075849808 DP MAX 1200 S 27W 840 VW IP69 LEDV
          • Каталог:
          https://www.ledvance.com/shortlink/4058075849808

          4058075849815 DP MAX 1200 S 43W 840 VW IP69 LEDV
            • Каталог:
            https://www.ledvance.com/shortlink/4058075849815

            4058075849822 DP MAX 1500 S 38W 840 VW IP69 LEDV
              • Каталог:
              https://www.ledvance.com/shortlink/4058075849822

              4058075849839 DP MAX 1500 S 52W 840 VW IP69 LEDV
                • Каталог:
                https://www.ledvance.com/shortlink/4058075849839
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаDamp-Proof-Max
    • Тип продукцииProfessional luminaires
    • Группа продукцииDamp-proof
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-10-20
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалПрочее
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
    • Код ETIMEC002892
    • Название ETIMCeiling-/wall luminaire

    Доступно в регионах:

    Европа