Опубликуйте свои продукты
Floodlight Area Gen 2
Floodlight Area Gen 2
Floodlight Area Gen 2
Floodlight Area Gen 2
Floodlight Area Gen 2
Floodlight Area Gen 2
    LEDVANCE

    Floodlight Area Gen 2


    FLOODLIGHT AREA GEN 2
    Floodlight with asymmetric light distribution with up to 150 lm/W.

    Особенности продукта
    • High luminous output up to 25.000 lm, with top efficiency up to 150 lm/W.
    • Асимметричное светораспределение для различных областей применения.
    • Multi Lumen function to adjust brightness levels to suit specific needs.

    Степень защиты
    • IP66.

    Corrosion resistance C4
    • suitable for use in environments with moderate salinity.
    • Предварительно установленный гибкий кабель длиной 1 м (H05RN-F), с изолированными жилами 3 x 1,0 мм².
    • Монтажный кронштейн с углом 30° и широкой углом поворота.

    Преимущества продукта
    • Компенсирующая мембрана для уравнивания давлений внутри и снаружи корпуса без снижения уровня пыле-влагозащиты.
    • Высокая универсальность благодаря возможности выбора степени мощности (Multi Lumen) на корпусе.
    • Прочный кабельный ввод со встроенной функцией гидроизоляции.
    • Высокая равномерность освещения и низкий уровень бликов благодаря специальной конструкции линз.

    Robust and weatherproof
    • IP66 / IK08, C4 corrosion protection for harsh environments.

    Effective thermal management
    • up to 75,000 operating hours lifespan.

    Insect-friendly
    • 3000 K light protects wildlife, supports subsidies.
    • Экономия энергии до 90% по сравнению с галогеновыми лампами.
    • Световой поток не направляется в верхнюю полусферу (ULOR 0%) при установке под углом 0°.

    Области применения
    • Замена прожекторов с галогенными лампами.
    • Для наружного освещения (IP66).
    • Знак D в соответствии с EN 60598-2-24 для предприятий, которые подвержены риску возникновения пожора, например, ввиду накопления пыли.
    • Общественные зоны.
    • Спортивные комплексы.
    • Строительные площадки.
    • Парковка.
    • Логистические зоны, транспортные предприятия и коридоры.

    Информация по безопасности
    • Max.
    • wind load surface 16 W =  0,015 m² / 32 W = 0,025 m² / 50 W = 0,045 m² / 67 W = 0,070 m² / 100 W = 0,085 m² / 133 W and 160 W = 0,105 m².
    • All electrical connections must be made by a qualified person.
    • Caution, risk of electric shock.
    • The external flexible cable or cord of this luminaire cannot be replaced; if the cord is damaged, the luminaire must be disposed of.
    • Terminal block not included.
    • Installation must be made by a qualified person.
    • To reduce the risk of strangulation the flexible wiring connected to this luminaire shall be effectively fixed to the wall if the wiring is within arm’s reach.
    • Product in protection class I.
    • All electrically conductive, metallic housing parts that can absorb voltage during operation or during maintenance in the event of a fault must be continuously connected to the protective earthing conductor.

    Информацию о гарантии см. на сайте www.ledvance.com/guarantee
    Для этого семейства продуктов может существовать несколько вариантов с определенными свойствами!
    Пожалуйста, обратитесь к тексту спецификации, где указан URL-адрес каждого продукта.
    Доступ к предыдущим поколениям семейства продуктов можно получить на нашем веб-сайте https://www.ledvance.com.
    Для использования наших файлов Revit вам необходимо использовать Revit 2021 или более позднюю версию.
    Контакт: bim@ledvance.com
    Cпецификация
    • Обратите внимание, что предоставленный файл Revit может быть действителен для семейства продуктов!
      Чтобы получить доступ к дополнительной информации о продукте, следуйте приложенному списку номеров EAN-GTIN.

      Список EAN-GTIN продукта:

      4099854720987 FL AREA V 160W ML 830 A48X85 BK LEDV
        • Каталог:
        https://www.ledvance.com/shortlink/4099854720987

        4099854721007 FL AREA V 160W ML 840 A48X85 BK LEDV
          • Каталог:
          https://www.ledvance.com/shortlink/4099854721007
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаFloodlight-Area
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-04-12
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Страна-производительКитай
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Освещение
    • Код ETIMEC001744
    • Название ETIMDownlight/spot/floodlight