Опубликуйте свои продукты
Spot Combo Gen 3
Spot Combo Gen 3
Spot Combo Gen 3
Spot Combo Gen 3
Spot Combo Gen 3
Spot Combo Gen 3
Spot Combo Gen 3
Spot Combo Gen 3
    LEDVANCE

    Spot Combo Gen 3


    SPOT COMBO IP65/5X
    Coverable spot with IP65/IP50, CCT, Multi Lumen and dimming function.

    Особенности продукта
    • Переключатель цветовой температуры (CCT)

    Type of protection
    • IP65 (front side) and IP50 (back side).

    Материал корпуса
    • поликарбонат.
    • Цвета колец – матовый белый или анодированный алюминий.
    • Диммируемый (при помощи многочисленных обычных диммеров).

    Преимущества продукта
    • Easy color temperature adjustment via switch on the front of the spot.

    Multi Lumen
    • Brightness adjustment via a switch on the front of the spot.
    • Покрывается большей частью изоляционного материала.

    Области применения
    • Прямая замена встраиваемых прожекторов с галогенными лампами.
    • Общее освещение.
    • Гостиничные номера и коридоры.
    • Бары, рестораны.
    • Интерьеры жилых помещений.

    Оборудование/аксессуары
    • Уже оснащен белым круглым кольцом.
    • Дополнительные защитные кольца доступны отдельно в круглой и квадратной форме и в различных цветах.
    • Трос безопасности для светильника входит в комплект.

    Информация по безопасности
    • All electrical connections must be made by a qualified person.
    • Caution, risk of electric shock.
    • To reduce the risk of strangulation the flexible wiring connected to this luminaire shall be effectively fixed to the wall if the wiring is within arm’s reach.

    SPOT COMBO DALI IP65
    Coverable spot with IP65, CCT, Multi Lumen and dimming function in DALI version.

    Особенности продукта
    • Переключатель цветовой температуры (CCT)

    Тип защиты
    • IP65.

    Материал корпуса
    • поликарбонат.
    • Цвета колец – матовый белый или анодированный алюминий.
    • Может управляться по протоколу DALI.
    • Сертифицирован DALI-2.
    • Диммируемый (при помощи многочисленных обычных диммеров).

    Преимущества продукта
    • Easy color temperature adjustment via switch on the front of the spot.

    Multi Lumen
    • Brightness adjustment via a switch on the front of the spot.
    • Покрывается большей частью изоляционного материала.

    Области применения
    • Прямая замена встраиваемых прожекторов с галогенными лампами.
    • Общее освещение.
    • Гостиничные номера и коридоры.
    • Бары, рестораны.
    • Интерьеры жилых помещений.

    Оборудование/аксессуары
    • Уже оснащен белым круглым кольцом.
    • Дополнительные защитные кольца доступны отдельно в круглой и квадратной форме и в различных цветах.
    • Трос безопасности для светильника входит в комплект.

    Информация по безопасности
    • All electrical connections must be made by a qualified person.
    • Caution, risk of electric shock.
    • To reduce the risk of strangulation the flexible wiring connected to this luminaire shall be effectively fixed to the wall if the wiring is within arm’s reach.
    • The luminaires are not suitable for covering with thermally insulated material.

    Информацию о гарантии см. на сайте www.ledvance.com/guarantee
    Для этого семейства продуктов может существовать несколько вариантов с определенными свойствами!
    Пожалуйста, обратитесь к тексту спецификации, где указан URL-адрес каждого продукта.
    Доступ к предыдущим поколениям семейства продуктов можно получить на нашем веб-сайте https://www.ledvance.com.
    Для использования наших файлов Revit вам необходимо использовать Revit 2021 или более позднюю версию.
    Контакт: bim@ledvance.com
    Cпецификация
    • Обратите внимание, что предоставленный файл Revit может быть действителен для семейства продуктов!
      Чтобы получить доступ к дополнительной информации о продукте, следуйте прилагаемому списку номеров EAN-GTIN.

      Список EAN-GTIN продукта:

      4099854736490 SP CBOADJ V 6WML9273040DIMIP65-5XWTLEDV
        • Каталог:
        https://www.ledvance.com/shortlink/4099854736490

        4099854736551 SP CBOADJ DA V 6W ML 9273040 IP65WTLEDV
          • Каталог:
          https://www.ledvance.com/shortlink/4099854736551
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаSpot-Combo
    • Тип продукцииProfessional luminaires
    • Группа продукцииSpotlight
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-11-16
    • Номер версии1
    Связанные
    • Страна-производительКитай
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Освещение
    • Код ETIMEC001744
    • Название ETIMDownlight/spot/floodlight