Опубликуйте свои продукты
URALIGHT self-contained emergency lighting luminaire
Legrand

URALIGHT self-contained emergency lighting luminaire

Self-contained incandescent lamps luminaire, 45lm 1h, IP42 IK07, manual control for establishements receiving workers and establishments receiving public Plastic luminaire equipped with a removable mounting bracket with screw terminal connection Evacuation luminaire For further information please contact us : https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
Cпецификация
  • Certified NF AEAS Equipped with incandescent lamp and LED charge indicator Equipped with Ni-Cd batteries Power 230 V ~ - 50/60 Hz
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаLG-Uralight-BAES-Evacuation
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-10-31
  • Номер версии1
  • Высота (мм)120
  • Ширина (мм)258
  • Глубина (мм)70.7
Ссылки
Связанные
  • Основной материалПоликарбонат
  • Масса нетто (кг)841
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Аварийные системы и безопасность
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Название по ССКПУ ООНEmergency lighting and accessories
  • Код ССКПУ ООН391117
  • Код Uniclass 2015Pr_30_36_08_28
  • Описание Uniclass 2015Emergency exit devices
  • Код CSI MasterFormat 201426 52 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Emergency Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 13
  • Наименование OmniClassEmergency Lighting

Доступно в регионах:

Европа
Франция

Похожие продукты