Опубликуйте свои продукты
Connecteurs RJ45 LinkeoC
Connecteurs RJ45 LinkeoC
Connecteurs RJ45 LinkeoC
    Legrand

    Connecteurs RJ45 LinkeoC

    The new LINKEO C system brings to market a toolless keystone connector enabling fast connection in all categories from 5e to 6A. Simple and quick to terminate, its one-touch locking guarantees superior reliability for data transmission.

    Cпецификация
      • Ergonomic design enables quick toolless connection. A greater comfort for reduced effort.
      • LINKEO C keystone connector is designed to make every step of the installation and maintenance process quick and easy. Each connector can be terminated under 1 minute 10 seconds. And disconnected and re-terminated, without tools or any damage, in a matter of seconds. Connectors stay ready to use, again and again.
      • The jack and the lever can be separated to ease the process of re-termination.
      • Set of 24 connectors delivered in 100% recycled cardboard packaging, without plastic film and ready to use.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаconnecteurs-rj45-linkeoc
    • Тип продукцииRJ45 connectors Linkeo C
    • Группа продукцииRJ45 connectors
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-10-24
    • Номер версии1
    • Высота (мм)31
    • Ширина (мм)18
    • Глубина (мм)34
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектричество - Распределение
    • Классификация IFCЭлемент электросистемы
    • Код ETIMEC001121
    • Название ETIMModular connector
    • Код Uniclass 2015Pr_65_70_15_15
    • Описание Uniclass 2015Copper cable connectors
    • Код CSI MasterFormat 201426 05 83
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Wiring Connections
    • Номер OmniClass23-35 27 13
    • Наименование OmniClassElectrical Plug Connectors