Опубликуйте свои продукты
Altis IP55 metal assemblable enclosure - IK10 - RAL7035 Depth 400 mm from 1200x600mm to 2000x1200mm
Legrand

Altis IP55 metal assemblable enclosure - IK10 - RAL7035 Depth 400 mm from 1200x600mm to 2000x1200mm

Altis Self assembly Metal enclosures - IP 55 according to standard EN / IEC 60529, LCIE n ° 74367-562119 - IK 10 according to EN / IEC 62262 (EN 50102), Nema 12, 12 K - Textured polyester coating - Excellent resistance to corrosion and chemical agents - Reversible door - 4-point automatic locking with double bar - For two-door enclosures, double-bar closing without center pillar (left door locked by 2-point center handle) - openwork bottom (cable-clamps plates to be ordered separately) - Removable back panel - Rings and lifting angles to be ordered separately - For further information please contact us : https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
Cпецификация
  • RAL 7035 cabinets - Depth : 400 mm - Height : 1200 mm - Width : 600 mm - Weight : 59 kg - Numbers of doors : 1
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаLG-Armoire-assemblable-Altis-P400
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-04-30
  • Номер версии1
  • Глубина (мм)400
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Масса нетто (кг)56000
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектричество - Распределение
  • Классификация IFCРаспределение энергии
  • Код ETIMEG000011
  • Название ETIMCabinet enclosures
  • Название по ССКПУ ООНElectrical equipment and components and supplies
  • Код ССКПУ ООН3912
  • Код Uniclass 2015Pr_60_70_22_11
  • Описание Uniclass 2015Cable distribution cabinets
  • Код CSI MasterFormat 201426 27 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Electrical Cabinets and Enclosures
  • Номер OmniClass23-35 31 27
  • Наименование OmniClassPower Distribution Units
  • Код CSI UniFormat IID5010
  • Заголовок CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution

Доступно в регионах:

Европа